QDV 15 SVEISETILSLUTNING, QDV 15
148H3452
QDV 15 SVEISETILSLUTNING, Brukt til produkt: QDV 15, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 40
148H3452
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | QDV 15 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | QDV 15 SVEISETILSLUTNING |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Drain valve spare parts |
| Produktnavn | Welding connector |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Sett med sveiseforb. |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.127 Kilogram |
| Nettovekt | 0.121 Kilogram |
| Volume | 0.052 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |