Reservedeler, KDC/GVD 100
148G3624
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: KDC/GVD 100
148G3624
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
| Brukt til produkt | KDC/GVD 100 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Press. control valve sparepart |
| Produktnavn | Spring |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Spring kit |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.338 Kilogram |
| Nettovekt | 0.276 Kilogram |
| Volume | 2.267 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |