CHV 50; SCA 50
148G3480
Brukt til produkt: CHV 50; SCA 50, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 25
148G3480
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
| Brukt til produkt | CHV 50SCA 50 |
| Brukt til produkt, kommentarer | 0.3 bar/4.35 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktnavn | Spring |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Fjær - spesial |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.018 Kilogram |
| Nettovekt | 0.011 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232814 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |