SCA 80; CHV 80
148G3477
Brukt til produkt: SCA 80; CHV 80, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
148G3477
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | CHV 80SCA 80 |
| Brukt til produkt, kommentarer | 0,04 bar/0,58 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktnavn | Spring |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Fjær- standard |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.07 Kilogram |
| Nettovekt | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.454 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428204224 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |