Danfoss logo
Reservedeler, KDC/GVD 100-product-details

Reservedeler, KDC/GVD 100

148G3068

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: KDC/GVD 100

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktKDC/GVD 100
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 100
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktbeskrivelseMultifunksjons kompressorventil
ProduktgruppePress. control valve sparepart
ProduktnavnSpring
ProdukttypeReservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
TypedesignSpring kit

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.556 Kilogram
Nettovekt0.351 Kilogram
Volume2.992 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428343794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm