Reservedeler, KDC/GVD 65
148G3066
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: KDC/GVD 65
148G3066
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | KDC/GVD 65 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | Multifunksjons kompressorventil |
| Produktgruppe | Press. control valve sparepart |
| Produktnavn | Spring |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Typedesign | Spring kit |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.139 Kilogram |
| Nettovekt | 0.099 Kilogram |
| Volume | 0.934 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343770 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |