Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Funksjonsmodul, REG-LA 25-40

148B6403

Typedesign: Topp komplett, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Deler inkludert: 1 pakning; Toppdel; 4 bolter, Brukt til produkt: REG-LA 40; REG-LA 25; REG-LA 32

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktREG-LA 25REG-LA 32REG-LA 40
Brukt til produkt, kommentarerLang hals for isolasjon
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnREG-SA / REG-SB
Deler inkludert1 pakning4 bolterToppdel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flowområde [in2]0.275 in²
Flowområde [mm2]178.0 mm²
GodkjenningCEUA
HalsLang
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionFIA - FILTERHUS, VINKEL D 15
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeREG-LA 25-40
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TypedesignTopp komplett
UtstyrHette

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.271 Kilogram
Nettovekt2.35 Kilogram
Volume8.931 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428818124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm