Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funksjonsmodul, REG-SA 10

148B5761

Typedesign: Topp komplett, Maks. driftstrykk [bar]: 65, Deler inkludert: 1 pakning; Toppdel; 4 bolter, Brukt til produkt: REG-SA 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktREG-SA 10
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnREG-SA / REG-SB
Deler inkludert1 pakning4 bolterToppdel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Flowområde [in2]0.004 in²
Flowområde [mm2]3.0 mm²
HalsStandard
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionREG-SA 10 Top Complete PS65
Egenskaper
Verdi
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeREG-SA 10
SCIP dossier nr.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dossier produktnavnREG-SA REG-SB
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TypedesignTopp komplett
Utløpskoblingsstørrelse [mm]10.0 mm
UtstyrHette

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.455 Kilogram
Nettovekt0.208 Kilogram
Volume1.881 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428500746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm