Funksjonsmodul, REG-SB 10
148B5113
Typedesign: Topp komplett, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Deler inkludert: 1 pakning; Toppdel; 4 bolter, Brukt til produkt: REG-SB 10
148B5113
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | REG-SB 10 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | REG-SA / REG-SB |
| Deler inkludert | 1 pakning4 bolterToppdel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Flowområde [in2] | 0.024 in² |
| Flowområde [mm2] | 16.0 mm² |
| Hals | Standard |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | REG-SB 10 top complete |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Merke | SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Stenge- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Funksjonsmodul |
| Produkttilbehør | SVL Flexline tilbehør |
| Produkttype | REG-SB 10 |
| SCIP dossier nr. | 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e |
| SCIP dossier produktnavn | REG-SA REG-SB |
| Servicebar | SVL Flexline reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Typedesign | Topp komplett |
| Utløpskoblingsstørrelse [mm] | 10.0 mm |
| Utstyr | Hette |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.43 Kilogram |
| Nettovekt | 0.25 Kilogram |
| Volume | 1.801 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485920 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |