Rep.sett, RD 5500
119F3003
Husmateriale: Messing, Antall hull/kretser: 06, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 100
119F3003
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall hull/kretser | 06 |
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Åpning/stempelnummer | 199 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 5.05 mm |
| Åpningsstørrelse [tommer] | 0.199 in |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Husmateriale | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R22R407CR410A |
| Material Description | RD Br5500 0.188/06 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Refrig. distributor spareparts |
| Produktnavn | Rep.sett |
| Produkttype | RD 5500 |
| Reduksjonstype | Dyse |
| SCIP dossier nr. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| SCIP dossier produktnavn | ETS 250-800/KVS 42 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.275 Kilogram |
| Nettovekt | 0.27 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428418942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |