Reservedeler, IPS 8, Kon. Vifte, reservedel
084H5075
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: IPS 8, Typedesign: Kon. Vifte, reservedel
084H5075
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | IPS 8 |
| Brukt til produkt, kommentarer | Only for 084H5006 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | VifteenhetBolterskiver |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor NAM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Air purger spare parts |
| Produktnavn | Rep.sett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Typedesign | Kon. Vifte, reservedel |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.784 Kilogram |
| Nettovekt | 1.784 Kilogram |
| Volume | 70.34 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |