Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

Flytende gassmikser, LG 16 - 28

069G4003

Brukt til produkt: CPCE 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat9 stk.
Brukt til produktCPCE 15
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningsindikatorGravert 1-veis pil
GodkjenningEAC
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Inntak væske [mm]28.58 mm
Inntak væske [tommer]1 1/8 in
Inntak varmgass [mm]15.88 mm
Egenskaper
Verdi
Inntak varmgass [tommer]5/8 in
KuldemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Material DescriptionLG 16-28 VÆSKE-GASS BLANDER
Mer informasjon:For alle freoner
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVæske-gassmikser
ProduktgruppeKV-ventiltilbehør
ProduktnavnFlytende gassmikser
ProdukttypeLG 16 - 28
SCIP dossier nr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]28.58 mm
Utløpsstørrelse [tommer]1 1/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.276 Kilogram
Nettovekt0.244 Kilogram
Volume0.553 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm