Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 12 - 16_069G4002

Flytende gassmikser, LG 12 - 22

069G4002

Brukt til produkt: CPCE 12

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat80 stk.
Brukt til produktCPCE 12
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningsindikatorGravert 1-veis pil
GodkjenningEAC
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Inntak væske [mm]22.23 mm
Inntak væske [tommer]7/8 in
Inntak varmgass [mm]12.70 mm
Egenskaper
Verdi
Inntak varmgass [tommer]1/2 in
KuldemidlerR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Material DescriptionLG 12-22 VÆSKE-GASS BLANDER
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVæske-gassmikser
ProduktgruppeKV-ventiltilbehør
ProduktnavnFlytende gassmikser
ProdukttypeLG 12 - 22
SCIP dossier nr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]22.23 mm
Utløpsstørrelse [tommer]7/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.158 Kilogram
Nettovekt0.145 Kilogram
Volume0.186 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422012665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm