Flytende gassmikser, LG 12 - 16
069G4001
Brukt til produkt: CPCE 12
069G4001
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 80 stk. |
| Brukt til produkt | CPCE 12 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowretningsindikator | Gravert 1-veis pil |
| Godkjenning | EAC |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Inntak væske [mm] | 15.88 mm |
| Inntak væske [tommer] | 5/8 in |
| Inntak varmgass [mm] | 12.70 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Inntak varmgass [tommer] | 1/2 in |
| Kuldemidler | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Material Description | LG 12-16 VÆSKE-GASS BLANDER |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Væske-gassmikser |
| Produktgruppe | KV-ventiltilbehør |
| Produktnavn | Flytende gassmikser |
| Produkttype | LG 12 - 16 |
| SCIP dossier nr. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [mm] | 15.88 mm |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 5/8 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.114 Kilogram |
| Nettovekt | 0.099 Kilogram |
| Volume | 0.186 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |