Rep.sett, Sett, TUA ekspansjonsventil
068U4901
TXV spare parts, Rep.sett, Typedesign: TUA ekspansjonsventil, Brukt til produkt: TUA; TUAE
068U4901
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Åpningsstørrelse | 578 |
| Brukt til produkt | TUATUAE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Kuldemidler | R404A/R507A |
| Material Description | Therm. exp. valve kit Large |
| Mer informasjon: | Flaker: 501 til 2300 lb. is |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Termostatisk ekspans. Ventilsett |
| Produktgruppe | TXV spare parts |
| Produktnavn | Rep.sett |
| Produkttype | Sett |
| SCIP dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier produktnavn | TU/TC |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | TUA ekspansjonsventil |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.39 Kilogram |
| Nettovekt | 0.342 Kilogram |
| Volume | 0.932 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428851190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |