Danfoss logo

Justerbar pærestropp, Maks diameter 50 mm rør

068U3527

Typedesign: Justerbar pærestropp, Brukt til produkt, kommentarer: Maks diameter 50 mm rør, Brukt til produkt, kommentarer: Maks diameter 50 mm rør, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 45

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 stk.
Brukt til produktT 2TE 2TR 6TU
Brukt til produkt, kommentarerMaks diameter 50 mm rør
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnavnAdjustable bulb strap
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignJusterbar pærestropp

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.026 Kilogram
Nettovekt0.024 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.066 Liter
EAN/UPC5715162489291