Danfoss logo
bulb strap

Justerbar pærestropp, Maks diameter 35 mm rør

068U3526

Typedesign: Justerbar pærestropp, Brukt til produkt, kommentarer: Maks diameter 35 mm rør, Brukt til produkt, kommentarer: Maks diameter 35 mm rør, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 250

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat250 stk.
Brukt til produktPHT85-300TE 12TE 5TE 55TEATEAT
Brukt til produkt, kommentarerMaks diameter 35 mm rør
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAccessory with long Bulb strap I/250
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnavnAdjustable bulb strap
ProdukttypeTilbehør
TypedesignJusterbar pærestropp

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.025 Kilogram
Nettovekt0.024 Kilogram
Volume0.04 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162489253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm