Justerbar pærestropp, Maks diameter 28 mm rør
068U3525
Typedesign: Justerbar pærestropp, Brukt til produkt, kommentarer: Maks diameter 28 mm rør, Brukt til produkt, kommentarer: Maks diameter 28 mm rør, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 45
068U3525
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
| Brukt til produkt | T 2TE 2TR 6TU |
| Brukt til produkt, kommentarer | Maks diameter 28 mm rør |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktnavn | Adjustable bulb strap |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Justerbar pærestropp |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.019 Kilogram |
| Nettovekt | 0.018 Kilogram |
| Volume | 0.048 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |