Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Justerbar pærestropp, Maks diameter 50 mm rør

068U3508

Typedesign: Justerbar pærestropp, Brukt til produkt, kommentarer: Maks diameter 50 mm rør, Brukt til produkt, kommentarer: Maks diameter 50 mm rør, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 45
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Ventiler

Anbefalt utskifting: 068U3528

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 stk.
Brukt til produktT 2TCTE 2TU
Brukt til produkt, kommentarerMaks diameter 50 mm rør
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory bag with long Bulb strap M/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnavnAdjustable bulb strap
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignJusterbar pærestropp

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.031 Kilogram
Nettovekt0.028 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.046 Liter
EAN/UPC5702428147910