Justerbar pærestropp, Maks diameter 28 mm rør
068U3505
Typedesign: Justerbar pærestropp, Brukt til produkt, kommentarer: Maks diameter 28 mm rør, Brukt til produkt, kommentarer: Maks diameter 28 mm rør, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 45
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Ventiler
Anbefalt utskifting: 068U3525
068U3505
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
| Brukt til produkt | T 2TE 2TR 6TU |
| Brukt til produkt, kommentarer | Maks diameter 28 mm rør |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktnavn | Adjustable bulb strap |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Justerbar pærestropp |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.022 Kilogram |
| Nettovekt | 0.022 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.048 Liter |
| EAN/UPC | 5702428143615 |