Pærestropp, Maks. diam. 22mm / 7/8" rør
068N2532
Typedesign: Pærestropp, Brukt til produkt, kommentarer: Maks. diam. 22mm / 7/8" rør, Brukt til produkt, kommentarer: Maks. diam. 22mm / 7/8" rør, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 48
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Ventiler
Anbefalt utskifting: 068U3519
068N2532
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
| Brukt til produkt | TD1TUBTUBE |
| Brukt til produkt, kommentarer | Maks. diam. 22mm / 7/8" rør |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktnavn | Adjustable bulb strap |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Pærestropp |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.022 Kilogram |
| Nettovekt | 0.014 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051626 |