Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element for ekspansjonsventil, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20

068G3250

Emballasjeformat: Multipakk

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat9 stk.
Brukt til produktTEA 20TEA 85
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
HusmaterialeRustfritt stål
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]196.8 in
Material DescriptionTEA 20/85 TERMODEL -50/0 C
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
Egenskaper
Verdi
ProduktnavnElement for ekspansjonsventil
ProdukttypeELM
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dossier produktnavnTEA TEAT Accessories
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]32 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.569 Kilogram
Nettovekt0.46 Kilogram
Volume2.231 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422033714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm