Reservedeler, AKV(A) 15, Filter og pakning
068F0540
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: AKV(A) 15, Typedesign: Filter og pakning, Servicesett
068F0540
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | AKV(A) 10AKV(A) 15 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | AKV10 OG AKV/A15 FILTER |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electric valve accessories |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Retning | Ingen |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Filter og pakning |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.028 Kilogram |
| Nettovekt | 0.018 Kilogram |
| Volume | 0.134 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097198 |
| Proposition 65 | No significant risk |