Reservedeler, AKVA 10-5, Blende 10-5
068F0530
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: AKVA 10-5, Typedesign: Blende 10-5, Rep.sett
068F0530
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | AKVA 10-5 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Maks. driftstrykk [bar] | 42.0 bar |
| Material Description | SERVICE KIT |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktnavn | Rep.sett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Retning | Ingen |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Blende 10-5 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.032 Kilogram |
| Nettovekt | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099178 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |