Danfoss logo
AKV orifice

Reservedeler, AKVA 10-3, Blende 10-3

068F0528

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: AKVA 10-3, Typedesign: Blende 10-3, Rep.sett

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktAKVA 10-3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Maks. driftstrykk [bar]42.0 bar
Material DescriptionSERVICE KIT
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
MOPD [bar/psi]18 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElectric valve spare parts
ProduktnavnRep.sett
ProdukttypeReservedeler
RetningIngen
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignBlende 10-3

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.03 Kilogram
Nettovekt0.021 Kilogram
Volume0.076 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422099079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm