Generisk tilbehør, Tilbehørsveske, Tetningssett
068B0675
068B0675
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | PHTQTE 5TQ 5 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1 x O-ring1 x gasket |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | T/TE 5 DYSEPAKNINGSSETT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Generisk tilbehør |
| Produktnavn | Tilbehørsbag |
| Produkttype | Tilbehørsveske |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Tetningssett |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.002 Kilogram |
| Nettovekt | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |