Adapter, TSA
068-2083
Typedesign: Adapter, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 45
068-2083
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
| Brukt til produkt | T2 / TE2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | T2/TE2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | EAC |
| Identisk produkt | 068-2063 |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | MessingKobber |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [mm] | 6 mm |
| Material Description | T2/TE2 Adapter I/45X4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktnavn | Adapter |
| Produkttype | TSA |
| SCIP dossier nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier produktnavn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | Adapter |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.053 Kilogram |
| Nettovekt | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.028 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096450 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |