Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Generisk tilbehør, Pæreklemme, Tilbehør

067N0551

Produkttype: Tilbehør, Typedesign: Pærestropp, 140 mm, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktTD1TGE10
Brukt til produkt, kommentarerMaks. diam. 28mm / 1 1/8" rør
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory bag bulb strap L140mm I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeGenerisk tilbehør
ProduktnavnPæreklemme
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignPærestropp

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.023 Kilogram
Nettovekt0.021 Kilogram
Volume0.074 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428444590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm