Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Element for ekspansjonsventil, PHT, Element

067B3319

Brukt til produkt: PHTS, Typedesign: Element

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Brukt til produktPHTS
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]197.0 in
KuldemidlerR404A/R507A
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]400 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionPHTS TERMODEL N R404A 5M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElement for ekspansjonsventil
ProdukttypePHT
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
TypedesignElement
UtjevningskoblingstypeFlare
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.584 Kilogram
Nettovekt0.488 Kilogram
Volume1.663 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428148306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm