Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Element for ekspansjonsventil, PHT, Element

067B3318

Brukt til produkt: PHTN, Typedesign: Element

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Brukt til produktPHTN
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]197.0 in
KuldemidlerR134a
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]400 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionPHT Element
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElement for ekspansjonsventil
ProdukttypePHT
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Temperaturområde [°F] [min.]50 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
TypedesignElement
UtjevningskoblingstypeFlare
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.627 Kilogram
Nettovekt0.477 Kilogram
Volume1.739 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428034821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm