Element for ekspansjonsventil, PHT, Element
067B3303
Brukt til produkt: PHTX, Typedesign: Element
067B3303
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | PHTX |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | EAC |
| Husmateriale | Messing |
| Kapillarrørlengde [mm] | 3000 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 118.0 in |
| Kuldemidler | R22/R407C |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 400 psig |
| Material Description | PHTX TERMODEL OMR.N, R22, 3M |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Element for ekspansjonsventil |
| Produkttype | PHT |
| SCIP dossier nr. | 0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Trykkutjevning | Eksternt utlignet |
| Typedesign | Element |
| Utjevningskoblingstype | Flare |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.584 Kilogram |
| Nettovekt | 0.46 Kilogram |
| Volume | 1.618 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |