Magnetventil, BPV
061N1009
Typedesign: BPV-1204AD
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Ventiler
061N1009
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | BPV |
| Servicebar | Nei |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | BPV-1204AD |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.55 Kilogram |
| Nettovekt | 0.537 Kilogram |
| Volume | 2.239 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |