CBA S-20
047B3204
Produktbeskrivelse: Hjelpekontakt, Typedesign: CBA S-20, Funksjon: 2 make, Brukt til produkt: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 36
047B3204
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 36 stk. |
| Brukt til produkt | CBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | 2 make |
| Godkjenning | CEEACUKCAUL Recognized |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Hjelpekontakter | 2 NO (33-34, 43-44) |
| Material Description | CBA S-20 Aux. contact 2NO,CTI 25-45M/.. |
| Montering | SIDE,MAKS.1 PR AUTOMATSIKRING |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Hjelpekontakt |
| Produktgruppe | Contactor/motorstarter access |
| Produktnavn | Auxiliary contact block |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | CBA S-20 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.048 Kilogram |
| Nettovekt | 0.046 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145461 |