Danfoss logo
CBA-, Auxiliary contact (047B3198-3202)

CBA-20

047B3201

Produktbeskrivelse: Hjelpekontakt, Typedesign: CBA-20, Funksjon: 2 make, Brukt til produkt: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 100
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Ventiler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produktCTI 25M-MBCTI 45MB
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funksjon2 make
GodkjenningCEEACUKCAUL Recognized
Egenskaper
Verdi
Hjelpekontakter2 NO (13-14, 23-24)
Material DescriptionCBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/
MonteringFRONT,MAKS.1 PR KRETSBRYTER
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseHjelpekontakt
ProduktgruppeContactor/motorstarter access
ProduktnavnAuxiliary contact block
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignCBA-20
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.018 Kilogram
Nettovekt0.016 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423145430