Danfoss logo
Enclosure BCI 2 Motorstarter 6-30A Start-stop/reset

Kapslingsgrad, BCI 2

047B010266

Kapslingsgrad, Typedesign: BCI 2, Brukt til produkt: MOTOR STARTER 6-30A, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 18
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Ventiler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat18 stk.
Brukt til produktMOTOR STARTER 6-30A
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningLLC CDC TYSK
Kapslingsgrad IPIP55
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionBCI 2 KAPSLING S-S/R TRYKKNAPP
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseInnkapsling
ProduktgruppeContactor/motorstarter access
ProduktnavnKapslingsgrad
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TrykknapperStart-stop/reset
TypedesignBCI 2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.398 Kilogram
Nettovekt0.378 Kilogram
Volume2.172 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423045211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm