Flange
042N4811
Flange, Brukt til produkt: AV210B-H, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
042N4811
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Beskrivelse | Namur flange |
| Brukt til produkt | AV210B-H |
| Brukt til produkt, kommentarer | Actuator ø50-110 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Accessory Namur Flange AV210B-H |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ext. operat. valve accessories |
| Produktnavn | Flange |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | Namur flange |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.04 Kilogram |
| Nettovekt | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.035 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |