Elektronisk timer
042N0185
Elektronisk timer, Brukt til produkt: Spoler for ventiler, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 32
042N0185
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| Brukt til produkt | Spoler for ventiler |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk koblingsform | Form A |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | Pulsstart |
| Godkjenning | CE |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ELECTRONIC TIMER TYPE ET20M + PACKING |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Solenoidspoletilbehør |
| Produktnavn | Elektronisk timer |
| Produkttype | Accessory |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tidsområde | 1 - 45 min |
| Typedesign | ET 20 M |
| Ved forsinkelsestimer [s] [maks.] | 15 s |
| Ved forsinkelsestimer [s] [min.] | 1 s |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.07 Kilogram |
| Nettovekt | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |