Reservedeler, AKV(A) 20, Stempelsett 20-3
042H2042
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: AKV(A) 20, Typedesign: Stempelsett 20-3, Rep.sett
042H2042
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 18 stk. |
| Brukt til produkt | AKV(A) 20 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | SERVICE KIT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktnavn | Rep.sett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Retning | Ingen |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Stempelsett 20-3 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.224 Kilogram |
| Nettovekt | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.541 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422102977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |