Reservedeler, AKV(A) 20, Stempelsett 20-0.6
042H2039
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: AKV(A) 20, Typedesign: Stempelsett 20-0.6, Rep.sett
042H2039
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 18 stk. |
| Brukt til produkt | AKV(A) 20 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Piston kit AKV and AKVA 20-0.6 Multi 18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktnavn | Rep.sett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Retning | Ingen |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Stempelsett 20-0.6 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.226 Kilogram |
| Nettovekt | 0.214 Kilogram |
| Volume | 0.559 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422138433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |