OUB 1
040B0136
Brukt til produkt: OUB 1
040B0136
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 18 stk. |
| Brukt til produkt | OUB 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Koblingsstørrelse [mm] | 16 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 5/8 in |
| Koblingstype | Flare |
| Kuldemidler | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Material Description | Nipple 5/8 in For OUB 1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Oil management accessories |
| Produktnavn | Nipple |
| Produkttype | Accessory |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dossier produktnavn | Accessory for OUB |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | Nippel |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.098 Kilogram |
| Nettovekt | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |