Danfoss logo
Spare Parts and Accessories for Contactors and Motor Starters, Accessory

CB-NO

037H0111

Produktbeskrivelse: Hjelpekontakt, Typedesign: CB-NO, Funksjon: LUKKER, Brukt til produkt: CI 6-50, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Ventiler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Brukt til produktCI 6-50
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonLUKKER
GodkjenningEACUL
Egenskaper
Verdi
KontaktklasseAC15=6 A, 500 V
Material DescriptionCB-NO HJELPEKONTAKT
MonteringFront
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseHjelpekontakt
ProduktgruppeContactor/motorstarter access
ProduktnavnAuxiliary contact block
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignCB-NO
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.014 Kilogram
Nettovekt0.013 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.653 Liter
EAN/UPC5702423013623