Reservedeler, KV , CPCE, Hette, pakning, skrue, ventil
034L2000
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: KV , CPCE, Typedesign: Hette, pakning, skrue, ventil, Servicesett
034L2000
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | KV , CPCE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | HettePakningSchrader-ventilSkrue |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare Part Service Kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | KV-ventiler, reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Hette, pakning, skrue, ventil |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 100 Gram |
| Nettovekt | 100 Gram |
| Volume | 0.989 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428436823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |