Danfoss logo
M12 Female Angle

Kabel

034G7120

Brukt til produkt, kommentarer: Vinkelveikontakt, Typedesign: Kabel, Kabellengde [m]: 5, Brukt til produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
Brukt til produktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Brukt til produkt, kommentarerVinkelveikontakt
Cable featureTwisted pair
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Driftstemperatur [°F] [Maks.]176 °F
Driftstemperatur [°F] [min.]-40 °F
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingM12
Egenskaper
Verdi
EmballasjeformatMultipakk
GodkjenningCEEACRoHSUKCA
KabelisolasjonsmaterialePVC
Kabellengde [fot]16.4 ft
Kabellengde [m]5.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionAccessory cable M12/a 5m M/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElectric valve accessories
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
TypedesignKabel

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt371 Gram
Nettovekt371 Gram
Volume1.764 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162932773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm