Kabel
034G7073
Brukt til produkt, kommentarer: Vinkelveikontakt, Typedesign: Kabel, Kabellengde [m]: 2, Brukt til produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 40
034G7073
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Brukt til produkt, kommentarer | Vinkelveikontakt |
| Cable feature | Twisted pair |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Driftstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Driftstemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Driftstemperatur [°F] [min.] | -40 °F |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | M12 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CEEACRoHSUKCA |
| Kabelisolasjonsmateriale | PVC |
| Kabellengde [fot] | 6.6 ft |
| Kabellengde [m] | 2.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Material Description | Accessory cable M12/a 2m M/40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electric valve accessories |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Kabel |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.16 Kilogram |
| Nettovekt | 0.101 Kilogram |
| Volume | 0.529 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428925112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |