Reservedeler, Aktuatorsett
034G3648
Produkttype: Reservedeler, Typedesign: Aktuatorsett, Actuator
034G3648
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ETS 400L |
| Brukt til produkt, kommentarer | Oil free |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | M12 |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Godkjenning | CECMIMCRNEACUKCAUL Recognized |
| Maks. driftstrykk [bar] | 37.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 536 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 400L L OF |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktnavn | Actuator |
| Produkttype | Reservedeler |
| SCIP dossier nr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dossier produktnavn | ETS 250-800/KVS 42 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lineær |
| Typedesign | Aktuatorsett |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.192 Kilogram |
| Nettovekt | 0.89 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |