Danfoss logo
Reservedeler, ETS 250L, Aktuatorsett-product-details

Reservedeler, ETS 250L, Aktuatorsett

034G3647

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: ETS 250L, Typedesign: Aktuatorsett, Actuator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktETS 250L
Brukt til produkt, kommentarerOil free
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingM12
EmballasjeformatEnkeltpakke
GodkjenningCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Maks. driftstrykk [bar]37.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]536 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L S OF
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElectric valve spare parts
ProduktnavnActuator
ProdukttypeReservedeler
SCIP dossier nr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier produktnavnETS 250-800/KVS 42
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkS-shape
TypedesignAktuatorsett
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.72 Kilogram
Nettovekt0.72 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162506905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm