Danfoss logo
 Spare part, ETS 400L, Actuator kit 034G3641, 034G3642

Reservedeler, Aktuatorsett

034G3641

Produkttype: Reservedeler, Typedesign: Aktuatorsett, Actuator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktETS 400L
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingM12
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Maks. driftstrykk [bar]37.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]536 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L L
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElectric valve spare parts
ProduktnavnActuator
ProdukttypeReservedeler
SCIP dossier nr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier produktnavnETS 250-800/KVS 42
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineær
TypedesignAktuatorsett
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.185 Kilogram
Nettovekt0.946 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162459935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm