Danfoss logo
M12 straight cable

Kabel

034G2330

Brukt til produkt, kommentarer: Rettløps kobling, Typedesign: Kabel, Kabellengde [m]: 2, Brukt til produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Brukt til produktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Brukt til produkt, kommentarerRettløps kobling
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.]-50 °C
Driftstemperatur [°F] [Maks.]176 °F
Driftstemperatur [°F] [min.]-58 °F
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingM12
EmballasjeformatIndustripakning
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCERoHSUKCA
Identisk produkt034G2201
KabelisolasjonsmaterialePVC
Kabellengde [fot]6.6 ft
Kabellengde [m]2.000 m
Material DescriptionKABEL 4x0,5x2000 w. M12 female
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElectric valve accessories
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignKabel

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.097 Kilogram
Nettovekt0.068 Kilogram
Volume0.483 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428826358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm