Danfoss logo
Spare part, ICFE 20, Service kit 032F8030

Reservedeler, ICFE 20, Servicesett

032F8030

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: ICFE 20, Typedesign: Servicesett

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat30 stk.
Brukt til produktICFE 20
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionService kit EVRAT 15 / ICFE 20
MaxOPD[bar] 12W AC21 bar
MaxOPD[bar] 20W DC16 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICF spare parts
ProduktnavnRep.sett
ProdukttypeReservedeler
RetningIngen
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignServicesett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.134 Kilogram
Nettovekt0.04 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.334 Liter
EAN/UPC5702428092159