Reservedeler, ICFE 20, Servicesett
032F8026
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: ICFE 20, Typedesign: Servicesett
032F8026
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 160 stk. |
| Brukt til produkt | ICFE 20 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
| MaxOPD[bar] 12W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 16 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Rep.sett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Retning | Ingen |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Servicesett |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 75 Gram |
| Nettovekt | 71 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162942284 |